Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hansgrohe/products/849c0950-a607-4dd8-9a42-793f2f4a362c
Koti
Luokat
Putkityöt
Putkisto
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
hansgrohe
Seuraa
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Surfaces: - 40909007 n.a. Specification: • suitable for horizontal and vertical installation • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
40909007
Tuoteperhe
Filtration
Tuoteryhmä
hansgrohe
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-11-23
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40909007
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Nettopaino (kg)
0.8
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Putkisto
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Plumbing fixtures
UNSPSC-koodi
3018
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 58 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Furniture
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Aasia
Kiina
Samankaltaisia tuotteita
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
Lataa
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
Lataa
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
Lataa
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for free mounting
Lataa
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for wall mounting
Lataa
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
Lataa