Julkaise tuotteesi
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761XXX AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      -41761000 Chrome

      - 41761140 Brushed Bronze

      - 41761250 Brushed Gold Optic

      -41761340 Brushed Black Chrome

      -41761670  Matt Black

      -41761700 Matt White

      -41761800 Brushed Steel Optic

      -41761820 Brushed Nickel

      -41761830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite41761XXX
    • TuoteperheAddStoris
    • TuoteryhmäSoap dishes /-basket
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2026-11-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)17
    • Leveys (mm)302
    • Syvyys (mm)154
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010557
    • ETIM-nimiSoap holder
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 11
    • OmniClass-nimikeHand Soap Holders