Julkaise tuotteesi
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite41764CHN
    • TuoteperheGrab bars
    • TuoteryhmäAddStoris S
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2026-11-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)45
    • Leveys (mm)340
    • Syvyys (mm)74
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.91
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011028
    • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina