Julkaise tuotteesi
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764XXX AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      -41764000 Chrome

      -41764140 Brushed Bronze

      -41764250 Brushed Gold Optic

      -41764340 Brushed Black Chrome

      -41764670 Matt Black

      -41764700 Matt White

      - 41764800 Brushed Steel Optic

      -41764820 Brushed Nickel

      -41764830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite41764XXX
    • TuoteperheGrab bars
    • TuoteryhmäAddStoris S
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2026-11-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)45
    • Leveys (mm)340
    • Syvyys (mm)74
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011028
    • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars