Julkaise tuotteesi
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
    hansgrohe

    41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted

    AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      -41782007 Chrome

      -41782147 Brushed Bronze

      -41782677 Matt Black

      -41782707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal, glass

      • material recess: matt glass

      • with removable insert

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 26 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite41782CHN
    • TuoteperheToilet brush holders
    • TuoteryhmäAddStoris S
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2026-11-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)165
    • Leveys (mm)87
    • Syvyys (mm)109
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.97
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010555
    • ETIM-nimiLavatory brush set
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina