Julkaise tuotteesi
Built-in sink 450
Built-in sink 450
    hansgrohe

    Built-in sink 450

    S71 S711-F450 Built-in sink 450
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 43301800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 530 x 480 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • predrilled tap hole • cabinet size: 60 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite43301800
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäS71
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)190
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011315
    • ETIM-nimiKitchen sink
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures