Yksilöity viite: | 43304807 |
---|---|
Brändi: | hansgrohe |
Tuoteperhe: | S71 |
Tuoteryhmä: | Sinks |
Julkaisupäivä: | 2018-01-15 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43304807 |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43304807 |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43304807 |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 4011097823539 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/hansgrohe/product/43304807
Materiaali pääasiassa: | |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Germany |
Valmistettu: | Germany |
Nettopaino (kg): | 10.11 |
BIMobject-luokka: | Keittiö - Pesualtaat |
---|---|
IFC-luokitus: | Flow Terminal |
UNSPSC-nimi: | Sinks |
UNSPSC-koodi: | 30181504 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L7232 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Kitchen sinks |
NBS Reference Koodi: | 31-79 |
NBS Reference Kuvaus: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
KaikkiLuokat Numero: | 23-31 13 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®