Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

S717-F450 Built-in sink 450 with drainboard 43307800

Yksilöity viite: 43307800
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: S71
Tuoteryhmä: Sinks
Leveys (mm): 1045
Korkeus (mm): 190
Syvyys (mm): 510
Julkaisupäivä: 2018-01-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
S717-F450 Built-in sink 450 with drainboard

· for installation in worktops from 25 mm
· material: stainless steel
· number of bowls: 1 main bowl
· with drainage
· tap hole and hole for pop-up waste control are pre-drilled
· orientation: bowl right
· sink depth: 190 mm
· cabinet size: 60 cm
· type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or
flush-mount installation
· position overflow: on the right side of the bowl
· tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen
mixer
· corner radius: 10 mm


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 9.34

BIMobject-luokka: Keittiö - Pesualtaat
IFC-luokitus: Flow Terminal
UNSPSC-nimi: Sinks
UNSPSC-koodi: 30181504
Uniclass 1.4 Koodi: L7232
Uniclass 1.4 Kuvaus: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-79
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Kuvaus: Kitchen sinks
NBS Reference Koodi: 31-79
NBS Reference Kuvaus: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
KaikkiLuokat Numero: 23-31 13 00
KaikkiLuokat Otsikko: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures