Julkaise tuotteesi
Built-in sink 450
Built-in sink 450
    hansgrohe

    Built-in sink 450

    S51 S510-F450 Built-in sink 450
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 43312170 Graphiteblack - 43312290 Stonegrey - 43312380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 540 x 490 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • cabinet size: 60 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite43312380
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäS51
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)205
    • Leveys (mm)560
    • Syvyys (mm)510
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)9.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011315
    • ETIM-nimiKitchen sink
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures