Julkaise tuotteesi
Under-mount sink 660
Under-mount sink 660
    hansgrohe

    Under-mount sink 660

    S71 S719-U660 Under-mount sink 660
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 43428807 Stainless Steel Specification: • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite43428807
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäS71
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)190
    • Leveys (mm)710
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)7.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011315
    • ETIM-nimiKitchen sink
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina