Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

D14-10 Manual waste and overflow set for sink 660 43921000

Yksilöity viite: 43921000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: hansgrohe
Tuoteryhmä: Waste systems sink
Leveys (mm): 324
Korkeus (mm): 262
Syvyys (mm): 532
Julkaisupäivä: 2019-03-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
hansgrohe D14-10 Manual waste and overflow set for sink 660

· consists of: waste and overflow set, screen basket, trap
· drain system: drain operation via pushing/pulling screen basket
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


Materiaali pääasiassa: Other
Materiaali toissijaisesti: Chrome
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 0.7

BIMobject-luokka: Putkityöt - Venttiilit
IFC-luokitus: Valve
UNSPSC-nimi: Valve parts or accessories
UNSPSC-koodi: 40141616
Uniclass 1.4 Koodi: L7136
Uniclass 1.4 Kuvaus: Valves
Uniclass 2.0 Koodi: PR-94-93
Uniclass 2.0 Kuvaus: Valve Accessories
Uniclass 2015 Koodi: Pr_65_54
Uniclass 2015 Kuvaus: Valve products
NBS Reference Koodi: 94-93
NBS Reference Kuvaus: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
KaikkiLuokat Numero: 23-27 31 00
KaikkiLuokat Otsikko: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Nimi Arvo
Method Of Operation pushing/pulling screen basket
Plumbing Fixture Type waste and overflow set, screen basket, trap
Waste Connection True

BIMobject®