Julkaise tuotteesi
Automatic waste and overflow set for double bowl granite
hansgrohe

Automatic waste and overflow set for double bowl granite

hansgrohe D17-11 Automatic waste and overflow set for double bowl granite
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 43938000 Chrome Specification: • consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap • drain system: drain operation of main bowl via turning pop-up handle and additional bowl via pushing/pulling screen basket • diameter 40 / 50 • 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap • screen basket: 3 1/2"
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite43938000
  • TuoteperheWaste systems sink
  • Tuoteryhmähansgrohe
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuu
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiö
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiValve parts or accessories
  • UNSPSC-koodi40141616
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
  • Uniclass 2015 -kuvausValve products
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeValve Accessories
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING