Julkaise tuotteesi
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
    hansgrohe

    Waste set push-open for basin and bidet mixers

    hansgrohe Waste set push-open for basin and bidet mixers
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 50100000 Chrome - 50100020 Polished Chrome - 50100130 Polished Bronze - 50100140 Brushed Bronze - 50100250 Brushed Gold Optic - 50100260 Brushed Chrome - 50100300 Polished Red Gold - 50100310 Brushed Red Gold - 50100330 Polished Black Chrome - 50100340 Brushed Black Chrome - 50100420 Platinum - 50100670 Matt Black - 50100700 Matt White - 50100800 Stainless Steel Optic - 50100810 Satinox - 50100820 Brushed Nickel - 50100830 Polished Nickel - 50100840 Fine Brass - 50100880 Satin Chrome - 50100930 Polished Brass - 50100950 Brushed Brass - 50100990 Polished Gold Optic Specification: • operation with pressure plug • for basins with overflow hole • drain plug material brass • connection dimension G 1¼ • with overflow
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite50100000
    • TuoteperheWaste systems washbasin
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)77
    • Leveys (mm)63
    • Syvyys (mm)63
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures