Julkaise tuotteesi
Design trap Flowstar
Design trap Flowstar
    hansgrohe

    Design trap Flowstar

    2.2 / 5 tähteä2.2(6 arvostelua)
    hansgrohe Design trap Flowstar
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 52100000 Chrome - 52100020 Polished Chrome - 52100130 Polished Bronze - 52100140 Brushed Bronze - 52100250 Brushed Gold Optic - 52100260 Brushed Chrome - 52100300 Polished Red Gold - 52100310 Brushed Red Gold - 52100330 Polished Black Chrome - 52100340 Brushed Black Chrome - 52100420 Platinum - 52100800 Stainless Steel Optic - 52100810 Satinox - 52100820 Brushed Nickel - 52100830 Polished Nickel - 52100840 Fine Brass - 52100880 Satin Chrome - 52100930 Polished Brass - 52100950 Brushed Brass - 52100990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite52100000
    • TuoteperheSiphons/Angle valves
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)280
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)328
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)645
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011344
    • ETIM-nimiShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-nimiTraps and strainers
    • UNSPSC-koodi401425
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
    • Uniclass 2015 -kuvausValve products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-numero23-27 37 00
    • OmniClass-nimikeLiquid Traps
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING