Julkaise tuotteesi
Design trap Flowstar S
Design trap Flowstar S
    hansgrohe

    Design trap Flowstar S

    3.2 / 5 tähteä3.2(10 arvostelua)
    hansgrohe Design trap Flowstar S
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 52105000 Chrome - 52105020 Polished Chrome - 52105130 Polished Bronze - 52105140 Brushed Bronze - 52105250 Brushed Gold Optic - 52105260 Brushed Chrome - 52105300 Polished Red Gold - 52105310 Brushed Red Gold - 52105330 Polished Black Chrome - 52105340 Brushed Black Chrome - 52105670 Matt Black - 52105700 Matt White - 52105800 Stainless Steel Optic - 52105820 Brushed Nickel - 52105830 Polished Nickel - 52105930 Polished Brass - 52105950 Brushed Brass - 52105990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 60 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 75 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite52105000
    • TuoteperheSiphons/Angle valves
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)230
    • Leveys (mm)72
    • Syvyys (mm)345
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)484
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011344
    • ETIM-nimiShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-nimiTraps and strainers
    • UNSPSC-koodi401425
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
    • Uniclass 2015 -kuvausValve products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-numero23-27 37 00
    • OmniClass-nimikeLiquid Traps
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING