Julkaise tuotteesi
Pipe trap standard model
Pipe trap standard model
    hansgrohe

    Pipe trap standard model

    3.6 / 5 tähteä3.6(5 arvostelua)
    hansgrohe Pipe trap standard model
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 53002000 Chrome Specification: • adjustment distance 35 - 85 mm • distance to wall 250 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite53002000
    • TuoteperheSiphons/Angle valves
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)298
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011344
    • ETIM-nimiShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-nimiTraps and strainers
    • UNSPSC-koodi401425
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
    • Uniclass 2015 -kuvausValve products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-numero23-27 37 00
    • OmniClass-nimikeLiquid Traps
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING