Julkaise tuotteesi
RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
    hansgrohe

    RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets

    RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 56015181 null Specification: • consists of: Stainless Steel drain, height adjustment feet, tiling aid, pre-assembled sealing membrane, hair catcher • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite56015USA
    • TuoteperheConcealed basic set shower drains
    • TuoteryhmäRainDrain
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)50
    • Leveys (tuumaa)178
    • Syvyys (tuumaa)600
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC011720
    • ETIM-nimiShower drain
    • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
    • UNSPSC-koodi40141719
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures