Julkaise tuotteesi
RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation
RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation
    hansgrohe

    RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation

    RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 56165000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, installation set, siphon, grate removal tool, pre-assembled sealing membrane • pre-assembled sealing membrane • water seal: 30 mm • connection diameter: DN40 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set, height adjustable grate • up to 32 l/min drainage capacity • where to use: renovation, new construction • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 43 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • mounting type: free in the floor • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite56165XXX
    • TuoteperheShower drains
    • TuoteryhmäRainDrain Compact
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)191
    • Leveys (mm)64
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC011720
    • ETIM-nimiShower drain
    • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
    • UNSPSC-koodi40141719
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures