Julkaise tuotteesi
Exafill S Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill S Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill S Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Exafill S Complete set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 58113000 Chrome Specification: • consists of: bath tub trap, basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite58113000
    • TuoteperheBasic set for bath filler with waste and overflow
    • TuoteryhmäExafill S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)592
    • Leveys (mm)575
    • Syvyys (mm)103
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 -kuvausWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass-numero23-21 23 27
    • OmniClass-nimikeResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures