Yksilöity viite: | 71050000 |
---|---|
Brändi: | hansgrohe |
Tuoteperhe: | Novus |
Tuoteryhmä: | Basin mixers |
Leveys (mm): | 47 |
Korkeus (mm): | 149 |
Syvyys (mm): | 144 |
Julkaisupäivä: | 2018-01-15 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71050000 |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71050000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71050000 |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 4059625008614 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/hansgrohe/product/71050000
Materiaali pääasiassa: | Chrome |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Germany |
Valmistettu: | Germany |
Nettopaino (kg): | 1.36 |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet |
---|---|
IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
UNSPSC-nimi: | Sanitary ware |
UNSPSC-koodi: | 301815 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L725111 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_87 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Taps and water supply outlet fittings |
NBS Reference Koodi: | 31-75 |
NBS Reference Kuvaus: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
KaikkiLuokat Numero: | 23-31 11 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nimi | Arvo |
---|---|
Colour | chrome |
Connection Size | 0.5 in |
Flow Rate | 1.32 gpm |
Material | ceramic |
Mounting | fixed |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus Pillar tap 70 without waste set |
Name | Novus Pillar tap 70 71050000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus Pillar tap 70 without waste set |
Features | " - ComfortZone 70 - projection 101 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - for cold water connection - without waste set - connection dimension: DN15" |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | ceramic |
Model Number | 13102000 |
Model Reference | 13102000 |
Name | Novus Pillar tap 70 71050000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®