Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000

Yksilöity viite: 71068000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Novus
Tuoteryhmä: Shower mixers
Julkaisupäivä: 2018-01-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Novus Shower mixer set for concealed installation

· consists of: single lever shower mixer, basic set
· 1 outlet
· connection type: basic set
· ceramic cartridge


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 1.06

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Mixers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Kuvaus: Bath taps
NBS Reference Koodi: 35-06-82
NBS Reference Kuvaus: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Connection Type basic set
Material ceramic

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Shower mixer set for concealed installation
Name Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Shower mixer set for concealed installation
Material ceramic
Name Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000

BIMobject®