Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hansgrohe/products/31da756e-5f39-4117-bfa4-747db56d66d2
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
hansgrohe
Seuraa
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
71465187
Tuoteperhe
Concealed Basic set
Tuoteryhmä
hansgrohe
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-11-02
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
128
Leveys (mm)
70
Syvyys (mm)
132
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--71465187
Tuotesertifiointi
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--7146518771465187
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Nettopaino (kg)
1
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Plumbing fixtures
UNSPSC-koodi
3018
OmniClass-numero
23-27 31 29 11
OmniClass-nimike
Manual Mixing Valves
Alueellinen saatavuus
Aasia
Kiina
Samankaltaisia tuotteita
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Lataa
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Lataa
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Lataa
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Lataa
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Lataa
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Lataa