Julkaise tuotteesi
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe

Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation

Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 72466007 Chrome - 72466677 Matt Black Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite72466CHN
  • TuoteperheBath mixers
  • TuoteryhmäRebris S
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)187
  • Leveys (mm)150
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)446
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC010862
  • ETIM-nimiBath mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia
Kiina