Julkaise tuotteesi
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls with push-open waste set
hansgrohe

Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls with push-open waste set

Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls with push-open waste set
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 72563007 Chrome - 72563677 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 240 • projection: 169 mm • spout height: 242 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite72563CHN
  • TuoteperheBasin mixers
  • TuoteryhmäRebris E
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)303
  • Leveys (mm)52
  • Syvyys (mm)195
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 -kuvausMixers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia
Kiina