Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800

Yksilöity viite: 72822800
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Talis Select S
Tuoteryhmä: Kitchen mixers
Leveys (mm): 247
Korkeus (mm): 335
Syvyys (mm): 49
Julkaisupäivä: 2018-01-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout

· ComfortZone 220
· swivel range 110° / 150°
· normal spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 10 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 2.72

BIMobject-luokka: Keittiö - Hanat ja sekoittajat
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-75
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Kuvaus: Sink taps
NBS Reference Koodi: 31-75
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM
Description Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout
Name Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM
Description Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout
Features - ComfortZone 220 - swivel range 110 degrees / 150 degrees - normal spray - Select button for a comfortable start/stop of the water flow - MagFit magnetic shower support - connection dimension: DN15 - flow rate 10 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - integrated non-return valve - suitable for continuous flow water heaters
Manufacturer hansgrohe
Model Number 72822800
Model Reference 72822800
Name Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®