Julkaise tuotteesi
Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro,  3jet
Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro,  3jet
    hansgrohe

    Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 3jet

    Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 3jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 72861000 Chrome - 72861340 Brushed Black Chrome - 72861670 Matt Black - 72861800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • PowderSpray, shower spray, laminar spray • swivel arm can be moved independently of the Movaflex hose • lockable front shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable switch from PowderSpray to the front spray • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • Movaflex hose is flexible swiveling (360°) • high-quality textile hose with braiding • yarns are made of recycled PET • warm, cotton-like material feels great to the skin
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite72861XXX
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäTalis M54
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)243
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures