Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hansgrohe/products/061e43be-9031-4acb-be52-21046eed1eca
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Tecturis E Single lever basin mixer 110 CoolStart with push-open waste set 2 ticks
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
hansgrohe
Seuraa
Tecturis E Single lever basin mixer 110 CoolStart with push-open waste set 2 ticks
Tecturis E Single lever basin mixer 110 CoolStart with push-open waste set 2 ticks
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Surfaces: - 73015009 Chrome - 73015149 Brushed Bronze Specification: null
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
73015SGP
Tuoteperhe
Basin mixers
Tuoteryhmä
Tecturis E
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-03-13
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://pro.hansgrohe.com/articledetail--73015009
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Venttiili
ETIM-koodi
EC010862
ETIM-nimi
Bath mixing tap
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 -kuvaus
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Aasia
Singapore
Samankaltaisia tuotteita
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Lataa
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Lataa
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Lataa
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Lataa
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Lataa
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Lataa