Yksilöity viite: | 73800000 |
---|---|
Brändi: | hansgrohe |
Tuoteperhe: | M71 |
Tuoteryhmä: | Kitchen mixers |
Leveys (mm): | 123 |
Korkeus (mm): | 332 |
Syvyys (mm): | 236 |
Julkaisupäivä: | 2018-01-15 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73800000 |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73800000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73800000 |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 4059625017630 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/hansgrohe/product/73800000
Materiaali pääasiassa: | Chrome |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Germany |
Valmistettu: | Germany |
Nettopaino (kg): | 3.24 |
BIMobject-luokka: | Keittiö - Hanat ja sekoittajat |
---|---|
IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
UNSPSC-nimi: | Sanitary ware |
UNSPSC-koodi: | 301815 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L725111 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Sink taps |
NBS Reference Koodi: | 31-75 |
NBS Reference Kuvaus: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
KaikkiLuokat Numero: | 23-31 11 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Faucets |
BIMobject®