Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

M5116-H160 Single lever kitchen mixer with pull-out spray 73850000

Yksilöity viite: 73850000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: M51
Tuoteryhmä: Kitchen mixers
Leveys (mm): 118
Korkeus (mm): 350
Syvyys (mm): 210
Julkaisupäivä: 2019-03-26
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
M5116-H160 Single lever kitchen mixer with pull-out spray

· consists of: single lever kitchen mixer, hose box
· ComfortZone 160
· swivel range 110° / 150°
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 8 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet,
under the countertop, with extension length up to 76 cm
· tap hole with Ø 35 mm required


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 3.26

BIMobject-luokka: Keittiö - Hanat ja sekoittajat
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-75
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Kuvaus: Sink taps
NBS Reference Koodi: 31-75
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets