Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

M411-H280 Single lever kitchen mixer 73881000

Yksilöity viite: 73881000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: M41
Tuoteryhmä: Kitchen mixers
Leveys (mm): 125
Korkeus (mm): 305
Syvyys (mm): 260
Julkaisupäivä: 2018-01-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
M411-H280 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 280
· l-spout
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· handle can be positioned on the right or left
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 12 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters
· tap hole with Ø 35 mm required


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 2.33

BIMobject-luokka: Keittiö - Hanat ja sekoittajat
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-75
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Kuvaus: Sink taps
NBS Reference Koodi: 31-75
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets