Julkaise tuotteesi
Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    hansgrohe

    Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet

    Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 74815677 Matt Black - 74815007 Chrome Specification: • ComfortZone 150 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 4,9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ½ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite74815CHN
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäZesis Lean M34
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)218
    • Leveys (mm)51
    • Syvyys (mm)262
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina