Julkaise tuotteesi
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 74820000 Chrome - 74820670 Matt Black - 74820800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • projection: 140 mm • spout height: 146 mm • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • metal pull-out spray
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite74820XXX
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäZesis M33
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)214
    • Leveys (mm)51
    • Syvyys (mm)261
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets