Julkaise tuotteesi
Hawa Frontslide 60 A Sliding shutter system
Hawa

Hawa Frontslide 60 A Sliding shutter system

Hawa Frontslide 60 sliding shutter system for top-running wooden or metal shutters up to 60 kg (132 lbs.), with screwed on running track. Ceiling or architrave mounting.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehawa-frontslide-60-a
  • TuoteperheDividing
  • TuoteryhmäSliding Shutters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Shutters
  • IFC-luokitusOvipaneeli
  • UNSPSC-nimiShutters
  • UNSPSC-koodi30151801
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_50_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShutter systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 71 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Shutters
  • OmniClass-numero23-17 21 11 13 15
  • OmniClass-nimikeSliding Exterior Shutters