Julkaise tuotteesi
Keystone Compac Straight
Keystone Compac Straight
Keystone Compac Straight
Keystone Compac Straight
Keystone Compac Straight
Keystone Compac Straight
Keystone Compac Straight
Keystone Compac Straight

    Keystone Compac Straight

    Keystone Compac Rakennuskivi. Compac rakennuskivi tukimuureihin, suuri joustavuus, saatavilla väreissä Harmaa ja Grafiitti. Voidaan rakentaa pystysuoraan tai taaksepäin kaltevana. Voidaan kääntää sekä sisäänpäin että ulospäin, minimisäde 2,7 m. Lohkojen lukitus lasikuitutangoilla.

    Tekniset tiedot
    • Tuotenumero Harmaa: 138603. Tuotenumero Grafiitti: 138643. Puristuslujuus: 20 MPa. Värit: Harmaa ja Grafiitti. Kulutus: 11 lohkoa / m2. Leveys: 460 mm. Korkeus: 200 mm. Syvyys: 300 mm. Minimisyde: 2,7 m. Lukitus lasikuitutangoilla.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecompac-rak-straight
    • TuoteperheKeystone Compac Retaining Walls
    • TuoteryhmäKeystone Compac
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-02-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)33
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
    • IFC-luokitusLohko
    • OmniClass-numero23-13 21 11 11
    • OmniClass-nimikeConcrete Blocks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska