Julkaise tuotteesi
Keystone Compac Top Stone
Keystone Compac Top Stone

    Keystone Compac Top Stone

    Tukimuurin kruunaamiseen voidaan käyttää Top Stone joka liimataan mieluiten Saatavilla vareissa Harmaa ja Grafiitti

    Tekniset tiedot
    • Vareet Harmaa ja Grafiitti Kulutus per juoksumetri 2 2 kpl kansikivi Leveys 460 mm Korkeus 75 mm Syvyys 290 mm Liimataan kiveen Kaarevuuksissa kivi tulee mukauttaa

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecompac-topp-top
    • TuoteperheKeystone Compac Retaining Walls
    • TuoteryhmäKeystone Compac
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-02-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)75
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)290
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)22.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
    • IFC-luokitusLohko
    • OmniClass-numero23-13 21 11 11
    • OmniClass-nimikeConcrete Blocks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska