Julkaise tuotteesi
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
    Heras

    Bar Fence Theia - Post (L-XL)

    4.0 / 5 tähteä4.0(13 arvostelua)

    A fence that you can see through and that at the same time guarantees privacy by limiting the view from the outside.

    Bar fencing Theia is the answer to the need for a fencing that offers both privacy and openness. In this way Theia combines the best of both worlds.

    Bar fencing is often used for the security of companies, office locations, hospitals and apartment complexes. But a regular bar fencing often provides a view from the outside, something that is not always desirable for some locations. Theia is then the solution: this fence offers an unobstructed view from the inside, but little or no view from the outside.

    Tekniset tiedot
    • • Category: Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Theia

      • Nominal Height: 935 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTheia-1000-1500
    • TuoteperheLandscaping
    • TuoteryhmäFencing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2500
    • Leveys (mm)2360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_14
    • Uniclass 2015 -kuvausFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClass-numero23-11 25 19 17
    • OmniClass-nimikeOrnamental Metal Fences

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Irlanti
    Islanti
    Italia
    Itävalta
    Luxemburg
    Norja
    Puola
    Ranska
    Romania
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Sveitsi
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Unkari
    Yhdistynyt kuningaskunta