Julkaise tuotteesi
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
    Heras

    Bar fence Heracles

    This fence combines a classic style with durability and safety. Vertical round bars are welded securely between top and bottom rails to form an impassable and secure barrier (the bar diameters vary depending on the fence height to provide maximum strength). The upper surface of the top and bottom rails is rounded to prevent moisture and dirt collecting. A serrated strip is welded along the top rail of high fences to prevent climbing.

    This attractive fence is ideal for high-visibility commercial and industrial locations.

    • Elegant design for high profile locations
    • Easily combined with entrance gates and detection systems
    • Secure and suitable for all terrains
    • Serrated strip topping prevents climbing
    • Surfaces are resistant to moisture and dirt
    Tekniset tiedot
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Heracles

      • Nominal Height: 740 - 2400

      • Nominal Width: 2360

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebar-fence-heracles-200-250
    • TuoteperheLandscaping
    • TuoteryhmäFencing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2400
    • Leveys (mm)2360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_14
    • Uniclass 2015 -kuvausFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClass-numero23-11 25 19 17
    • OmniClass-nimikeOrnamental Metal Fences

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Irlanti
    Islanti
    Italia
    Itävalta
    Luxemburg
    Norja
    Puola
    Ranska
    Romania
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Sveitsi
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Unkari
    Yhdistynyt kuningaskunta