Julkaise tuotteesi
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-10060

    Toilet brush unit system 162 - toilet brush unit consisting of holder, toilet brush pot and toilet brush - exchange of the brush head by bayonet lock - inner container can be removed for cleaning - made of metal, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - diameter 89 mm, 440 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - incl. corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite162-20-10060
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäToilet brushes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)440
    • Leveys (mm)89
    • Syvyys (mm)106
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010555
    • ETIM-nimiLavatory brush set
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units