Julkaise tuotteesi
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-100XA

    System 162 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of stainless steel, satin finish - 89 mm wide, 440 mm high, 109 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite162-20-100XA
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäToilet brushes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)440
    • Leveys (mm)89
    • Syvyys (mm)109
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010555
    • ETIM-nimiLavatory brush set
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS