Julkaise tuotteesi
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
    HEWI

    Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040

    System 162 Toilet roll holder - U-shaped holder, mitred, opens on the right - hinged - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - 137 mm wide, 110 mm high, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite162-21-10040
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäToilet roll holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)112
    • Leveys (mm)137
    • Syvyys (mm)21
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010553
    • ETIM-nimiToilet roll holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units