Julkaise tuotteesi
Towel rail, 162-30-20140
Towel rail, 162-30-20140
Towel rail, 162-30-20140
    HEWI

    Towel rail, 162-30-20140

    System 162 Bath towel rail - bath towel rail made of mitred tube - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - centre-to-centre 800 mm, 75 mm deep, diameter 18 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite162-30-20140
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäTowel rails, Bath towel rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)18
    • Leveys (mm)818
    • Syvyys (mm)75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKaide
    • ETIM-koodiEC010551
    • ETIM-nimiTowel holder
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars