Julkaise tuotteesi
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
    HEWI

    Hook, 162-90-010XA

    System 162 Hook - cylindrical hook - made of stainless steel, satin finish - 35 mm long, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite162-90-010XA
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäHooks, Walking aid holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)18
    • Leveys (mm)18
    • Syvyys (mm)35
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010552
    • ETIM-nimiTowel hook
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHooks
    • OmniClass-numero23-21 15 19 13
    • OmniClass-nimikeCoat Hooks
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS