Julkaise tuotteesi
Shelf, Matt edition, 477-03B100
Shelf, Matt edition, 477-03B100
Shelf, Matt edition, 477-03B100
    HEWI

    Shelf, Matt edition, 477-03B100

    Range 477 Shelf - shelf with all-round edge - anti-theft locking system - 600 mm wide, 26 mm high and 140 mm deep - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey) and 95 (stone grey) - including non-corrosive HEWI fixing material. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite477-03B100
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShelves, Shower baskets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)26
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011163
    • ETIM-nimiShelf
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units