Julkaise tuotteesi
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
    HEWI

    Tumbler with flat bottom, 477-04-020

    Range 477 Tumbler with flat bottom - round tumbler with flat bottom - free-standing and suitable as insert for the small holder (477.00.100) - 80 mm high and 73 mm diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite477-04-020
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäTumbler/ Holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)80
    • Leveys (mm)73
    • Syvyys (mm)73
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010146
    • ETIM-nimiGlass/toothbrush holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS