Julkaise tuotteesi
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
    HEWI

    active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100

    Range 477 Waste bin - cylindrical container with hinged lid - removable waste container - lid is opened by applying slight pressure to container with the knee or hand - integrated compartment for standard hygienic bags - with self-adhesive label with instructions for knee operation - only suitable for wall mounting - capacity approx. 6 litres - 330 mm high and 210 mm deep and 180 mm in diameter - rails made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite477-05D100
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWaste bin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)330
    • Leveys (mm)180
    • Syvyys (mm)210
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011189
    • ETIM-nimiGarbage bucket
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary towel disposal bins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCleaning and Waste Management
    • OmniClass-numero23-21 43 23
    • OmniClass-nimikeSanitary Waste Receptacles