Julkaise tuotteesi
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
    HEWI

    active+ Paper towel basket, 477-05D20012

    Range 477 Paper towel basket - rectangular container made of perforated sheet metal with polyamide top - serves as waste bin for used paper towels - removable top holds and covers waste bags - free-standing or wall-mounted - 307 mm wide, 515 mm high and 288 mm deep - perforated sheet metal, white - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite477-05D20012
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäPaper dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)515
    • Leveys (mm)307
    • Syvyys (mm)288
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011189
    • ETIM-nimiGarbage bucket
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCleaning and Waste Management
    • OmniClass-numero23-21 43 23
    • OmniClass-nimikeSanitary Waste Receptacles