Julkaise tuotteesi
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
    HEWI

    active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005

    Range 477 Paper towel dispenser - rectangular container with edged access opening - for standard paper towels, holds approx. 450 towels - user-friendly dispenser opening - easy to fill and lockable - for wall mounting - 310 mm wide, 459 mm high, 160 mm deep - container made of high-quality white-translucent synthetic material - dispenser opening edged with high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) with active antimicrobial silver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite477-06D60005
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäPaper dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)459
    • Leveys (mm)310
    • Syvyys (mm)160
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010593
    • ETIM-nimiPaper dispenser
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_75
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-21 43 15 27
    • OmniClass-nimikeSanitary Goods Dispensers