Julkaise tuotteesi
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
    HEWI

    Spare roll holder, 477-21-200

    Range 477 Spare roll holder - cylindrical toilet roll holder with round rose - anti-theft protection through concealed screw fixing - 123 mm long, diameter 33 mm, 70 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite477-21-200
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäToilet roll holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)123
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010554
    • ETIM-nimiSpare toilet roll holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units