Julkaise tuotteesi
Large toilet roll holder, 477-21-60098
Large toilet roll holder, 477-21-60098
Large toilet roll holder, 477-21-60098
    HEWI

    Large toilet roll holder, 477-21-60098

    Range 477 Large toilet roll holder - rectangular shaped housing with large radii - for holding a standard large toilet roll in diameters from 250 - 320 mm - fill level indicator at the front - with locking device as protection against misuse - for wall mounting - width 360 mm, height 364 mm and depth 147 mm - extension possible with carousel 900.21.E01 - body made of high-gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white) - frame element / removal opening made of high-gloss polyamide in accordance with HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - includes corrosion-free HEWI mounting materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite477-21-60098
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäToilet roll holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)364
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)147
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010553
    • ETIM-nimiToilet roll holder
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units