Julkaise tuotteesi
Grab bar or towel rail, 477-31-200
Grab bar or towel rail, 477-31-200
Grab bar or towel rail, 477-31-200
    HEWI

    Grab bar or towel rail, 477-31-200

    Range 477 Grab bar or towel rail - rail with right-angled ends and fixing roses - provides support and extra safety in the bathtub or for hanging up towels or pieces of clothing - for wall mounting with roses - 300 mm wide (centre-to-centre), 90 mm deep and 33 mm in diameter, 70 mm rose diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite477-31-200
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäShower grab rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)370
    • Syvyys (mm)90
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011028
    • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAccessible baths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText